ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハサミ ロング厚刃 エアロフィット スペリオ チタン・グルーレス ハサ-PH240D

ハサミ ロング厚刃 エアロフィット スペリオ チタン・グルーレス ハサ-PH240D ハサ-PH240D
通常単価(税別)
2,932円
税込単価
3,225円
通常出荷日:6日目

【特長】・厚紙も一気に切りやすい、ロング厚刃設計。ディープインサート構造で刃先までシャープに切れる。・...

詳細を確認

型番:

ハサ-PH240D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ハサ-PH240Dの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ハサ-PH240D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,932円
( 3,225円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚紙も一気に切りやすい、ロング厚刃設計。ディープインサート構造で刃先までシャープに切れる。
・しっかり握れて手が痛くなりにくい、フィンガーレスト付きのエアークッションハンドル。
・スムーズ開閉機構で、軽く滑らかな切れ味が続く。
・刃は、中空のグルーレス構造とフッ素コーティングの2つの力でのりが付きにくく、従来の約15倍切れ味が長持ち。
・刃にチタンコーティングを施しているため表面硬度が高く、はじめの切れ味が約100万回続く。
・全長225mm/刃渡り87mm
【商品仕様】
・JANコード:4901480279756
・サイズ(W X D X H):99×229×15

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハサミ ロング厚刃 エアロフィット スペリオ チタン・グルーレス ハサ-PH240Dの型番ハサ-PH240Dのページです。 型番ハサ-PH240Dに関する仕様情報を記載しております。
ハサミ ロング厚刃 エアロフィット スペリオ チタン・グルーレス ハサ-PH240Dのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
紙の切断
5
満足度:5.0
よく切れるはさみです。 以前使用していたものと比べ切断面が綺麗で満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハサミ ロング厚刃 エアロフィット スペリオ チタン・グルーレス ハサ-PH240D
ハサミ ロング厚刃 エアロフィット スペリオ グルーレス ハサ-P240D
フィットカット スクラップ
クラフト工作はさみストロング
ハサミ ピンク ハサ-2NP
ハサミ 青 ハサ-2NB
メーカーコクヨコクヨプラスSK-11コクヨコクヨ
通常価格2,932円2,473円3,983円1,526円935円935円
通常出荷日6日目2日目2日目3日目6日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました