ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ハサミ 青 ハサ-2NB

ハサミ 青 ハサ-2NB ハサ-2NB
通常単価(税別)
935
税込単価
1,029
通常出荷日:2日目

【特長】・焼き入れ処理をしているので、切れ味・耐久性に優れています。・グリーン購入法に対応して、ハンド...

詳細を確認

型番:

ハサ-2NB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ハサ-2NBの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ハサ-2NB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
935
( 1,029 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼き入れ処理をしているので、切れ味・耐久性に優れています。
・グリーン購入法に対応して、ハンドル部に再生ABSを使用しました。
・材質/刃部/ステンレス、ハンドル部/再生ABS
【商品仕様】
・JANコード:4901480466408
・外寸法:全長135・幅60
・刃渡り寸法:45

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハサミ 青 ハサ-2NBの型番ハサ-2NBのページです。 型番ハサ-2NBに関する仕様情報を記載しております。
ハサミ 青 ハサ-2NBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハサミ 青 ハサ-2NB
ハサミ ピンク ハサ-2NP
ハサミ 緑 ハサ-2NG
ハサミ 黄 ハサ-2NY
キャナリー MIM2 ブルー
はさみセパレ・ECO2
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨ長谷川刃物クラウン
通常価格935935935935739684
通常出荷日2日目6日目6日目2日目9日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました