ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ファイル バインダー PP貼 A4 縦 30穴 200枚収容 ハ-E23DM

ファイル バインダー PP貼 A4 縦 30穴 200枚収容 ハ-E23DM ハ-E23DM
通常単価(税別)
6,383
税込単価
7,021
通常出荷日:6日目

【特長】・表紙ととじ具が分別廃棄でき、環境負荷に配慮しました。【商品仕様】・JANコード:490148...

詳細を確認

型番:

ハ-E23DM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ハ-E23DMの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ハ-E23DM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,383
( 7,021 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表紙ととじ具が分別廃棄でき、環境負荷に配慮しました。
【商品仕様】
・JANコード:4901480143415

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファイル バインダー PP貼 A4 縦 30穴 200枚収容 ハ-E23DMの型番ハ-E23DMのページです。 型番ハ-E23DMに関する仕様情報を記載しております。
ファイル バインダー PP貼 A4 縦 30穴 200枚収容 ハ-E23DMのレビュー
この商品のレビューはありません

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました