ファクトリーサプライ用品技術窓口
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
通常価格(税別):504円~
通常出荷日:5日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・表紙・背部とも布貼りの、丈夫な標準型バインダーです。
・とじ具が2段開きになっているので、平らに開いて楽に記帳できます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480030210
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

ナカキン
アルミ用箋鋏 A3ヨコ型
4通常価格(税別):3,113円

キングジム
クリアーファイルA4 サイドイン 40P 青
0通常価格(税別):773円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
0通常価格(税別):425円

エスコ
クリップボード(アルミ製)
0通常価格(税別):1,346円~

LIHIT LAB
クリップボード
0通常価格(税別):1,492円~

コクヨ
ファイル スプリングファイル A4 縦 2穴 200枚収容 フ-100
0通常価格(税別):1,364円

コクヨ
クリップボード クリップホルダ- A4 黒 ヨハ-50ND
0通常価格(税別):1,994円

エスコ
A4クリップボード(S型/E型)
0通常価格(税別):906円