ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ファイル バインダー 布貼 A4 縦 角金付 30穴 ハ-113

ファイル バインダー 布貼 A4 縦 角金付 30穴 ハ-113 ハ-113
通常単価(税別)
5,362円
税込単価
5,898円
通常出荷日:6日目

【特長】・表紙・背部とも布貼りの、丈夫な標準型バインダーです。・とじ具が2段開きになっているので、平ら...

詳細を確認

型番:

ハ-113
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ハ-113の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ハ-113
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,362円
( 5,898円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表紙・背部とも布貼りの、丈夫な標準型バインダーです。
・とじ具が2段開きになっているので、平らに開いて楽に記帳できます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480030128

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファイル バインダー 布貼 A4 縦 角金付 30穴 ハ-113の型番ハ-113のページです。 型番ハ-113に関する仕様情報を記載しております。
ファイル バインダー 布貼 A4 縦 角金付 30穴 ハ-113のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
帳簿として
4
満足度:4.0
肌触りの良いしっかりとした厚手の布張り表紙なので持ちやすい。 とじ具が2段開きになっているので、帳簿リーフを外さずに広げ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイル バインダー 布貼 A4 縦 角金付 30穴 ハ-113
ファイル バインダー 布貼 A5 縦 角金付 20穴 ハ-111
ファイル バインダー 布貼 A5 縦 角金付 20穴 ハ-121
ファイル バインダー 布貼 B5 縦 角金付 26穴 ハ-110
ファイル バインダー 布貼 B5 縦 角金付 26穴 緑 ハ-110G
ファイル バインダー 布貼 B5 縦 角金付 26穴 青 ハ-110B
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格5,362円4,342円4,852円4,852円4,852円4,852円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました