ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

研究記録用ノート リサーチラボノート エントリーモデル A4 52枚 ノ-LBB205S

研究記録用ノート リサーチラボノート エントリーモデル A4 52枚 ノ-LBB205S ノ-LBB205S
通常単価(税別)
1,027円
税込単価
1,130円
通常出荷日:6日目

【特長】・研究者が研究活動の内容を自ら整理・記録し、第三者による確認を取るための研究記録用ノート。研究...

詳細を確認

型番:

ノ-LBB205S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ノ-LBB205Sの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ノ-LBB205S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,027円
( 1,130円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研究者が研究活動の内容を自ら整理・記録し、第三者による確認を取るための研究記録用ノート。研究者の貴重な財産になると共に、研究成果を知的財産権として保護する際の、重要な証拠資料にもなりえます
・インクやボールペンでの筆記に適した紙質のA4サイズ。見開きしやすい無線とじ製本仕様です。表紙はタイトル欄付きで、研究テーマや使用期間が記入できます
・コクヨが大学研究者と共同開発した商品。ノートのふちには改ざん防止パターンを印刷し、ページには連番を記入するための枠を設けることで中抜きや改ざんができない仕様になっています。本文ページは、法的証拠書類にするための認証の日付と認証者のサイン欄がついた5mm方眼罫です
・1.発明者をめぐっての問題が生じた場合、真の発明者を証明するための証拠資料にもなりえます。2.共同研究・開発者のそれぞれの貢献度・成果配分を判断する材料にもなります。3.発明日を立証する証拠資料とすることもできます(米国においては「先発明」が重用視されます)。
【商品仕様】
・JANコード:4901480264240

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

研究記録用ノート リサーチラボノート エントリーモデル A4 52枚 ノ-LBB205Sの型番ノ-LBB205Sのページです。 型番ノ-LBB205Sに関する仕様情報を記載しております。
研究記録用ノート リサーチラボノート エントリーモデル A4 52枚 ノ-LBB205Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研究記録用ノート リサーチラボノート エントリーモデル A4 52枚 ノ-LBB205S
研究記録用ノート リサーチラボノート ポータブル B5 40枚 ノ-LB4S
研究記録用ノート リサーチラボノート ハード表紙 A4 80枚 ノ-LB208HS
キャンパスノート A4 B罫 50枚 ノ-205A
キャンパスノート A4 B罫 50枚 ノ-205B
キャンパスノート A4 太横罫 50枚 ノ-205U
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,027円1,425円4,852円874円874円874円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目2日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました