ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

研究記録用ノート リサーチラボノート ポータブル B5 40枚 ノ-LB4S

研究記録用ノート リサーチラボノート ポータブル B5 40枚 ノ-LB4S ノ-LB4S
通常単価(税別)
1,425
税込単価
1,568
通常出荷日:6日目

【特長】・研究者が研究活動の内容を自ら整理・記録し、第三者による確認を取るための研究記録用ノート。研究...

詳細を確認

型番:

ノ-LB4S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ノ-LB4Sの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ノ-LB4S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,425
( 1,568 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研究者が研究活動の内容を自ら整理・記録し、第三者による確認を取るための研究記録用ノート。研究者の貴重な財産になると共に、研究成果を知的財産権として保護する際の、重要な証拠資料にもなりえます
・インクやボールペンでの筆記に適した紙質のB5サイズ。見開きしやすく繰り返しの閲覧にも耐える丈夫な製本仕様です。表紙はタイトル欄付きで、テーマ名や使用期間が記入できます
・サイズが小さく、枚数が少ないので、携帯に便利
・コクヨが大学研究者と共同開発した商品。ページには連番、製本上の工夫などで中抜きや改ざんができない仕様になっています。本文ページは、法的証拠書類にするための認証の日付と認証者のサイン欄がついた5mm方眼罫です
・1.発明者をめぐっての問題が生じた場合、この研究ノートにより、真の発明者を証明することができます。2.共同研究・開発者のそれぞれの貢献度・成果配分を判断する材料にもなります。3.発明日を立証する証拠資料とすることもできます(現在、米国においては「先発明」が重用視されます)。
【商品仕様】
・JANコード:4901480210643

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

研究記録用ノート リサーチラボノート ポータブル B5 40枚 ノ-LB4Sの型番ノ-LB4Sのページです。 型番ノ-LB4Sに関する仕様情報を記載しております。
研究記録用ノート リサーチラボノート ポータブル B5 40枚 ノ-LB4Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研究記録用ノート リサーチラボノート ポータブル B5 40枚 ノ-LB4S
研究記録用ノート リサーチラボノート ハード表紙 A4 80枚 ノ-LB208HS
研究記録用ノート リサーチラボノート エントリーモデル A4 52枚 ノ-LBB205S
ノ-LB208S リサーチラボノートA4 5mm方眼罫・署名欄付き80枚
キャンパスノート A4 5mm 方眼 40枚 ノ-201S5
キャンパスノート B5 B罫 40枚 5冊パック ノ-4BX5N
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,4254,8521,0272,6578031,558
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました