ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):813円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
アステージ
なんでもトレー
アステージ
通常価格(税別):501円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・研究者が研究活動の内容を自ら整理・記録し、第三者による確認を取るための研究記録用ノート。研究者の貴重な財産になると共に、研究成果を知的財産権として保護する際の、重要な証拠資料にもなりえます
・インクやボールペンでの筆記に適した紙質のA4サイズ。見開きしやすく繰り返しの閲覧にも耐える丈夫な製本仕様です。表紙はタイトル欄付きで、テーマ名や使用期間が記入できます
・コクヨが大学研究者と共同開発した商品。ページには連番、製本上の工夫などで中抜きや改ざんができない仕様になっています。本文ページは、法的証拠書類にするための認証の日付と認証者のサイン欄がついた5mm方眼罫です
・1.発明者をめぐっての問題が生じた場合、この研究ノートにより、真の発明者を証明することができます。2.共同研究・開発者のそれぞれの貢献度・成果配分を判断する材料にもなります。3.発明日を立証する証拠資料とすることもできます(現在、米国においては「先発明」が重用視されます)。
【商品仕様】
・JANコード:4901480210612
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

オルファ
特専黒刃(大)10枚入り
5通常価格(税別):596円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
175mm はさみ・事務用(ステンレス製)
0通常価格(税別):812円

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,411円

ALLEX
デスクはさみ
0通常価格(税別):1,162円~