ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):813円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・書き心地で選べる/筆記時の力の強さや筆記速度、よく使う筆記具などにより、好みに合わせて「さらさら書ける」タイプと「しっかり書ける」タイプの2種類の書き心地から選べます。
・使いやすく工夫した罫内容/キャンパスノートと同じようにタテ線が正確に引けるよう、センターと左端に三角形のメモリ点を配置しました。
・筆記に最適なオリジナル原紙/「さらさら」「しっかり」どちらの原紙もにじみにくく、インクが裏に透けにくいコクヨオリジナル原紙を使用しています。また、長期保存に適した中性紙です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480085296
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ニチバン
マイタックラベル カラーラベル MLー151 丸8mm
0通常価格(税別):670円

パイロットコーポレーション
フリクションボール替芯
5通常価格(税別):476円~

パイロットコーポレーション
ボードマスターS
4.8通常価格(税別):415円~

クラウン
クラウン はさみ CR-HS240-B
0通常価格(税別):4,071円