ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

キャンパスノート 太横罫 ノ-201UN

キャンパスノート 太横罫 ノ-201UN ノ-201UN
通常単価(税別)
803円
税込単価
883円
通常出荷日:6日目

【特長】・快適な書き心地を追求した、コクヨの定番キャンパスノート。太横罫。【商品仕様】・JANコード:...

詳細を確認

型番:

ノ-201UN
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ノ-201UNの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ノ-201UN
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
803円
( 883円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適な書き心地を追求した、コクヨの定番キャンパスノート。太横罫。
【商品仕様】
・JANコード:4901480085944

商品担当おすすめ

  • キャンパスノート ドット入り罫線 5冊パック B5 A罫 30枚 ノ-3CATX5 画像

    コクヨ

    キャンパスノート ドット入り罫線 5冊パック B5 A罫 30枚 ノ-3CATX5

    【特長】「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。教科や用途ごとに色分けしやすい5色パックです。

  • 日記帳 キャンパスダイアリー 日付フリー B5 ニ-CF3N 画像

    コクヨ

    日記帳 キャンパスダイアリー 日付フリー B5 ニ-CF3N

    【特長】日付けが自由に書き込める/日付けを自分で書き込むフリータイプ。時期を選ばずいつからでも使用できます。ノート罫のページ付き/ノート罫のページが付いているので、スケジュール以外のメモも書き込めます。カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えばさらに便利/カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えば、スケジュール管理と仕事の記録が一括で行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャンパスノート 太横罫 ノ-201UNの型番ノ-201UNのページです。 型番ノ-201UNに関する仕様情報を記載しております。
キャンパスノート 太横罫 ノ-201UNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャンパスノート 太横罫 ノ-201UN
キャンパスノート A4 太横罫 50枚 ノ-205U
キャンパスノート A4 極太横10mm罫 40枚 ノ-201UL
キャンパスノート A4 B罫 40枚 ノ-201BN
再生紙 キャンパスノート A4 普通横罫 ノ-E201AN
キャンパスノート A4 無地 ノ-201WN
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格803円874円803円803円803円782円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました