ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

お会計票 5冊パック ノーカーボン2枚複写 テ-280NX5【5個入り】

お会計票 5冊パック ノーカーボン2枚複写 テ-280NX5 テ-280NX5
通常単価(税別)
3,525円
税込単価
3,878円
通常出荷日:6日目

【特長】・ノーカーボン複写・切り取りミシン入り・5冊パック【商品仕様】・JANコード:49014800...

詳細を確認

型番:

テ-280NX5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

テ-280NX5の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
テ-280NX5
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,525円
( 3,878円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノーカーボン複写
・切り取りミシン入り
・5冊パック
【商品仕様】
・JANコード:4901480021263

商品担当おすすめ

  • 複写簿 ノーカーボン 4枚 納品書 請求・受領付 B6ヨコ 50組 画像

    コクヨ

    複写簿 ノーカーボン 4枚 納品書 請求・受領付 B6ヨコ 50組

    【特長】圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。中紙にはオリジナルのマイクロカプセルを使用し、2枚目以降もきれいに発色。従来のノーカーボン紙よりも優れた発色性です。

  • 合計請求書 複写伝票 B6 横型 50組 ウ-329 画像

    コクヨ

    合計請求書 複写伝票 B6 横型 50組 ウ-329

    【特長】小口が発色していないノーカーボン複写です。保管・保存に優れています。書くとすぐに、圧力で発色するノーカーボン紙タイプ。中紙(上用紙)にはオリジナルのマイクロカプセルを使用しておりますので、2枚目以降は従来のノーカーボン紙より発色性が優れています。全面どこに記入しても複写可能です。

  • 領収書 複写伝票 B6 横型 50組 二色刷 ウケ-67N 画像

    コクヨ

    領収書 複写伝票 B6 横型 50組 二色刷 ウケ-67N

    【特長】正規JIS規格寸法ではありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

お会計票 5冊パック ノーカーボン2枚複写 テ-280NX5の型番テ-280NX5のページです。 型番テ-280NX5に関する仕様情報を記載しております。
お会計票 5冊パック ノーカーボン2枚複写 テ-280NX5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お会計票 5冊パック ノーカーボン2枚複写 テ-280NX5
お会計票 5冊パック 中 テ-260NX5
お会計票 5冊パック 小 テ-250NX5
お会計票 5冊パック 大 色上質 テ-272NX5
お会計票 5冊パック 表紙なし 徳用タイプ お会計票 100枚 テ-374
お会計票 勘定書付き 177/75mm 5冊 テ-273NX5
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格3,525円1,201円1,099円1,507円1,231円1,303円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました