ファクトリーサプライ用品技術窓口
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
マグエックス
メッシュケース マチあり
マグエックス
通常価格(税別):641円~
通常出荷日:4日目
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
キングジム
通常価格(税別):1,368円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
LIHIT LAB
クリヤーケース(マチ付)
LIHIT LAB
通常価格(税別):14,302円~
通常出荷日:10日目

【特長】
・ファイルやノートに貼れば名刺を挿入することができ、収容・保管にも最適です。
・オレフィン系樹脂の非塩ビ素材を使用。
【商品仕様】
・JANコード:4901480154114
・外寸法(タテ・ヨコ):60・93
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
クリア-ファイル パタント 40ポケット 透明 青
0通常価格(税別):1,076円

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,028円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

LIHIT LAB
Avanti リングファイル A4S 2穴 青(背幅27mm)
0通常価格(税別):736円

キングジム
シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚
0通常価格(税別):805円

LIHIT LAB
ルーパーファイル A4S 2穴 青
0通常価格(税別):549円

コクヨ
カードホルダー ノビータ スリム 60枚 360名収容 黒 メイ-N136D
0通常価格(税別):1,466円

コクヨ
名刺入れ ファイル 名刺ホルダー POSTY 替紙式 500名 A4 ピンク P3メイ-355P
0通常価格(税別):2,474円