ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
キングジム
レバーリングファイルGX(真円リング・D型リング)
通常価格(税別):1,031円~
通常出荷日:4日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・熱転写プリンタ(リボン必要)のほか、低速レーザープリンタ(20枚/分程度)やインクジェットプリンタ(モノクロ)・普通紙コピー機にもお使いいただける共用タイプの紙ラベルです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480010267
・サイズ:A4
・1片の大きさ:42.33・70
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マーク付 VF-1411N
5通常価格(税別):2,524円
![ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451258/223013451258_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4
2通常価格(税別):1,155円~

アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45m
0通常価格(税別):6,070円

コクヨ
コピー用紙 ワープロラベル用紙 東芝 A4 10面 20枚 タイ-2160-W
0通常価格(税別):2,269円

アジア原紙
普通紙ロール 大型複写機用 A1 2本入
0通常価格(税別):9,944円

アジア原紙
普通紙ロール 大型複写機用
0通常価格(税別):7,874円~

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

CANON
インクタンク BCI-381+380/5MP
4通常価格(税別):7,707円

山田照明
Zライト Z-208LEDSL
4.7通常価格(税別):20,445円