ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ニチバン
布強力両面テープ
ニチバン
通常価格(税別):783円~
通常出荷日:9日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・熱転写プリンタ(リボン必要)のほか、低速レーザープリンタ(20枚/分程度)やインクジェットプリンタ(モノクロ)・普通紙コピー機にもお使いいただける共用タイプの紙ラベルです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480010182
・サイズ:A4
・1片の大きさ:42.33・83.82
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マーク付 VF-1411N
5通常価格(税別):2,524円
![ラベルシール[プリンタ兼用] A4](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451168/223013451168_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用] A4
3.3通常価格(税別):785円~

コクヨ
コピー用紙 ワープロラベル用紙 東芝 A4 10面 20枚 タイ-2160-W
0通常価格(税別):2,269円

アジア原紙
普通紙ロール 大型複写機用 A1 2本入
0通常価格(税別):9,944円

アジア原紙
普通紙ロール 大型複写機用
0通常価格(税別):7,874円~

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

CANON
インクタンク BCI-381+380/5MP
4通常価格(税別):7,707円

BROTHER
インクカートリッジ ブラック LC3117BK
2通常価格(税別):2,413円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~