ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
キングジム
レバーリングファイルGX(真円リング・D型リング)
通常価格(税別):1,031円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
キングジム
ファイル スーパードッチ(特厚)
キングジム
通常価格(税別):1,408円~
通常出荷日:4日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~

【特長】
・熱転写プリンタ(リボン必要)のほか、低速レーザープリンタ(20枚/分程度)やインクジェットプリンタ(モノクロ)・普通紙コピー機にもお使いいただける共用タイプの紙ラベルです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480049380
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
OHPフィルム インクジェットプリンタ用 A4 10枚 VF-1101N
5通常価格(税別):2,779円

エーワン
ラベルシール プリンタ兼用 修正ラベル 70面
0通常価格(税別):1,225円

エーワン
屋外でも使えるサインラベルシール A4 18面シルバー備品
0通常価格(税別):1,949円

アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅610mm×長45m
0通常価格(税別):5,662円

コクヨ
PPC用 ラベル B5 ノーカット KB-A150
0通常価格(税別):6,383円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

BROTHER
トナーカートリッジ 大容量 ブラック TN-493BK
0通常価格(税別):12,303円

桜井
ID200/ID170シリーズ用 インクリボン SSYMCKOK
0通常価格(税別):15,793円