ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
ヒサゴ
ピタロングステッカー
ヒサゴ
通常価格(税別):1,211円~
通常出荷日:1日目
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
カーボーイ
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
カーボーイ
通常価格(税別):135円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
ファイル スーパードッチ(特厚)
キングジム
通常価格(税別):1,408円~
通常出荷日:4日目

【特長】
・熱転写プリンタ(リボン必要)のほか、低速レーザープリンタ(20枚/分程度)やインクジェットプリンタ(モノクロ)・普通紙コピー機にもお使いいただける共用タイプの紙ラベルです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480049366
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
OHPフィルム インクジェットプリンタ用 A4 10枚 VF-1101N
5通常価格(税別):2,779円

エーワン
ラベルシール プリンタ兼用 修正ラベル 70面
0通常価格(税別):1,225円
![ラベルシール[プリンタ兼用] 65面](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223006988604/223006988604_20231023102543.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用] 65面
0通常価格(税別):1,218円

ヒサゴ
屋外用ラベル A4 12面 10シート入
0通常価格(税別):1,593円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351 インクタンク(純正)
4.3通常価格(税別):1,329円~

オーム電機(ライト)
エルズームLEDアームライト
3.5通常価格(税別):5,540円

ELPA朝日電器
LEDワークライト DOP-WL-G
4.4通常価格(税別):1,260円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円