ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ワープロ用感熱紙 スタンダードタイプ B5 タイ-2020N-W

通常単価(税別)
2,096円
税込単価
2,306円
通常出荷日:6日目

【特長】・スタンダードタイプ。・高速印字機種にも対応。ワープロのサーマルヘッドに優しい品質です。・感熱...

詳細を確認

型番:

タイ-2020N-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

タイ-2020N-Wの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
タイ-2020N-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,096円
( 2,306円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードタイプ。
・高速印字機種にも対応。ワープロのサーマルヘッドに優しい品質です。
・感熱発色感度が高く、均一で鮮明な印字ができます。
・紙厚は0.08mmです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480009414

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワープロ用感熱紙 スタンダードタイプ B5 タイ-2020N-Wの型番タイ-2020N-Wのページです。 型番タイ-2020N-Wに関する仕様情報を記載しております。
ワープロ用感熱紙 スタンダードタイプ B5 タイ-2020N-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワープロ用感熱紙 スタンダードタイプ B5 タイ-2020N-W
ワープロ用感熱紙 スタンダードタイプ A4 タイ-2010N-W
ワープロ用感熱紙 スタンダードタイプ B4 タイ-2000
ワープロ用感熱紙 エコノミー満足タイプ B5 タイ-2024
ワープロ用紙ラベル 共用タイプ B5 10枚 タイ-2120N-W
ワープロ用感熱紙 エコノミー満足タイプ A4 タイ-2014-W
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,096円2,422円3,485円1,139円1,099円1,405円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目6日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました