ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ワープロ用感熱紙 エコノミー満足タイプ A4 タイ-2014-W【100個入り】

ワープロ用感熱紙 エコノミー満足タイプ A4 タイ-2014-W タイ-2014-W
通常単価(税別)
1,405円
税込単価
1,546円
通常出荷日:2日目

【特長】・エコノミー満足タイプ。・しっかりと満足できる品質で、大量使用に最適なタイプ。・経済性と使いや...

詳細を確認

型番:

タイ-2014-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

タイ-2014-Wの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
タイ-2014-W
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,405円
( 1,546円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコノミー満足タイプ。
・しっかりと満足できる品質で、大量使用に最適なタイプ。
・経済性と使いやすさの両方を考えて、紙厚を0.07mmに設定しました。
【商品仕様】
・JANコード:4901480010380

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワープロ用感熱紙 エコノミー満足タイプ A4 タイ-2014-Wの型番タイ-2014-Wのページです。 型番タイ-2014-Wに関する仕様情報を記載しております。
ワープロ用感熱紙 エコノミー満足タイプ A4 タイ-2014-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワープロ用感熱紙 エコノミー満足タイプ A4 タイ-2014-W
ワープロ用感熱紙 エコノミー満足タイプ B5 タイ-2024
ワープロ感熱用紙エコノミータイプ A4 100枚
ワープロ用感熱紙 スタンダードタイプ A4 タイ-2010N-W
ワープロ用感熱紙 スタンダードタイプ B5 タイ-2020N-W
ワープロ用 紙ラベル 共用タイプ A4 10枚 タイ-2110-W
メーカーコクヨコクヨナカバヤシコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,405円1,139円1,017円2,422円2,096円1,354円
通常出荷日2日目2日目4日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました