ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ラベル カラーラベル 丸型 強粘着 ケース入り 15mm 青

ラベル カラーラベル 丸型 強粘着 ケース入り 15mm 青 タ-R70-42B
通常単価(税別)
1,027円
税込単価
1,130円
通常出荷日:2日目

【特長】・はくり紙(テープ)をゆっくり引くと、ラベルが1枚ずつはがれ出てくる取り出しやすいケース入りで...

詳細を確認

型番:

タ-R70-42B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

タ-R70-42Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
タ-R70-42B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,027円
( 1,130円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はくり紙(テープ)をゆっくり引くと、ラベルが1枚ずつはがれ出てくる取り出しやすいケース入りです。
・1枚ずつ取り出せるので、ラベルの欠落や使いかけのシートの紛失を防ぐことができ、コンパクトにまとまった設計です。
・ダンボールや厚紙にもしっかり貼れる、超強粘着タイプの粘着剤を採用しています。
・文書保管の年限管理やファイリングの目印、中身の色識別、目標管理や達成シールなどの用途でお使いいただけます。
・テープ残量が見える窓付きです。
・ヘッダー部を利用すれば吊り下げて持ち運びや保管にも便利です。(ヘッダー部が不要の場合はガイドに沿って切り取ってください)
・部品として利用する場合の、環境物質情報(環境負荷情報)をWEBサイトにて提供いたします。
【商品仕様】
・JANコード:4901480328348

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラベル カラーラベル 丸型 強粘着 ケース入り 15mm 青の型番タ-R70-42Bのページです。 型番タ-R70-42Bに関する仕様情報を記載しております。
ラベル カラーラベル 丸型 強粘着 ケース入り 15mm 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベル カラーラベル 丸型 強粘着 ケース入り 15mm 青
ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面
カラーラベル 20mm丸 橙
特殊ラベル9mm丸
マイタックラベル カラーラベル MLー151 丸8mm
マイタックラベル カラーラベル 混色:赤、黄、緑、青、白 ML-120N 丸8mm
メーカーコクヨエーワンエーワンエーワンニチバンニチバン
通常価格1,027円1,168円611円633円670円670円
通常出荷日2日目1日目1日目4日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました