ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):663円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・手に持ったまま、置かずにはさんでのり付けができるので、まわりを汚しません。
・のりの糸引きがなく、きれいにピタッと貼れます。また軽い引き心地と確実なのり付けで作業もラクラク。
・紙の端をはさんでサッと引くだけで、まっすぐのり付けできます。
・写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。
・テープの長さはしっかり使える16m。
・テープは交換式なのでとても経済的です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480254029
テープ寸法(幅・長さ):8.4mm・16m
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤマト
固形アラビック 40g 10本パック
0通常価格(税別):2,620円

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,070円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
0通常価格(税別):494円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~