ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目

【特長】
・のり面はピンク色のキュートなハート柄です。
・ハート柄ドットタイプのりなので、のりの糸ひきがなくきれいにピタッと塗れます。
・テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!
・先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。
・写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。
・環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
・ポップアップ式でつめ替えが簡単。テープの長さはたっぷり16mで、最後まできっちり使えます。もちろんテープは交換式なのでとても経済的です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480277639
・テープ寸法(幅・長さ):8.4mm・16m
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤマト
アラビックヤマト 補充用
4.5通常価格(税別):1,189円

トンボ鉛筆
スティックのり シワなしピットG
0通常価格(税別):591円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

アイリスオーヤマ
デスクマット
0通常価格(税別):2,136円~

エスコ
12桁 計算機(EA761GA-101)
0通常価格(税別):2,000円