ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
レイメイ藤井
通常価格(税別):1,040円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,780円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・粒状になったのりを使用したドットタイプのテープのり。・糸ひきがなく、ピタッとキレイに塗れます...
詳細を確認



通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,127円 ( 6,740円 ) | 2日目 |
1,017円 ( 1,119円 ) | 2日目 |
1,405円 ( 1,546円 ) | 2日目 |
803円 ( 883円 ) | 2日目 |
1,099円 ( 1,209円 ) | 2日目 |
1,037円 ( 1,141円 ) | 2日目 |
【特長】
・粒状になったのりを使用したドットタイプのテープのり。
・糸ひきがなく、ピタッとキレイに塗れます。
・テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。
・もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!
・先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。
・写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。
・スクラップブッキングにも最適です。
・ACIDFREE:写真や紙の劣化の原因となる酸を押さえた商品を当社独自の基準に基づいて定義しております。
・環境に配慮した非溶剤系のりを採用。
・ケースには再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円