ファクトリーサプライ用品技術窓口
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):813円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
205x145x60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):460円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・この商品は5冊入りです。
・企画書・報告書・レポートなどの提出書類に最適です。
・表紙と書類を分けてとじる構造ですから、180度開閉でき見開きがスムーズです。
・最大約50枚程度の書類まで対応可能。
・とじ部分が見えないすっきりした形式です。
・材質/PP(表)、カード紙(裏)。
【商品仕様】
・JANコード:4901480041858


コクヨ
ステンレス直定規 C型 JIS1級 ツヤ消し 15cm TZ-RS15
【特長】ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

プラス
フィットカットカーブフッ素コート
4.8通常価格(税別):976円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

アイリスオーヤマ
デスクマット
0通常価格(税別):2,136円~

エスコ
マグネットバー EA762FFシリーズ
0通常価格(税別):359円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

ベロス
ステンレス目玉クリップ 小 20個入
4.8通常価格(税別):3,014円

エスコ
カラーマグネットシート
4.5通常価格(税別):906円~

ユニット
カラーネームタッグ
4.5通常価格(税別):686円~