ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ【1~3個入り】
日本緑十字社
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニチバン
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
通常価格(税別):300円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):725円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
古藤工業
No.8015 梱包用布粘着テープ【1~48個入り】
通常価格(税別):372円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・紙面はツヤ消しタイプです。
・ヨーロッパの針葉樹パルプで特漉きした、高級トレーシングペーパーです。
・ヨーロッパで400年以上にわたって培ったノウハウが生かされています。
・抜群の透明性を誇ります。
・長期保存が可能な中性紙です。
・PPC第二原図用にもお使い頂けます(コピー使用可)。
【商品仕様】
・JANコード:4901480794259
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
カラーマグネットシート
4.5通常価格(税別):906円~

オープン工業
キーホルダー名札(ソフトタイプ・ハードタイプ)
5通常価格(税別):685円

日本緑十字社
プルマグネットピンタイプ8個セット
5通常価格(税別):749円~

ベロス
ステンレス目玉クリップ 小 20個入
4.8通常価格(税別):3,014円

エスコ
強力マグネット 80℃以下
4通常価格(税別):687円~