ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ
通常価格(税別):824円~
通常出荷日:3日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・紙面はツヤ消しタイプです。
・ヨーロッパの針葉樹パルプで特漉きした、高級トレーシングペーパーです。
・ヨーロッパで400年以上にわたって培ったノウハウが生かされています。
・抜群の透明性を誇ります。
・長期保存が可能な中性紙です。
・PPC第二原図用にもお使い頂けます(コピー使用可)。
【商品仕様】
・JANコード:4901480794235

ダイヤゴム
耐溶剤手袋 ダイローブ5500
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

パイロットコーポレーション
フリクションボール替芯
5通常価格(税別):476円~

ソニック
超強力マグネットフック 7kg 黒
5通常価格(税別):1,079円

クラウン
タックケース ハードタイプ 10枚入 58×28
0通常価格(税別):1,028円

クラウン
クラウン はさみ CR-HS240-B
0通常価格(税別):4,071円

日本緑十字社
ステンレス札 A・B
5通常価格(税別):2,194円~

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円