ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

キャンパスノート 方眼罫 ツインリング A4 40枚 ス-T223S5-D

キャンパスノート 方眼罫 ツインリング A4 40枚 ス-T223S5-D ス-T223S5-D
通常単価(税別)
925円
税込単価
1,018円
通常出荷日:6日目

【特長】・図や表が書きやすい5mm方眼罫。・ノートの向きは、縦横どちらでも使えます。・罫線には上下左右...

詳細を確認

型番:

ス-T223S5-D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ス-T223S5-Dの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ス-T223S5-D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
925円
( 1,018円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・図や表が書きやすい5mm方眼罫。
・ノートの向きは、縦横どちらでも使えます。
・罫線には上下左右中央に目印がついているので、ノートを分割して使う時に便利です。
・筆記のじゃまにならない濃さのグレーの罫線です。
・必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。
・切り取った後の紙のサイズは正A4サイズです。
・ビジネスシーンにぴったりな落ち着いたデザインと質感です。
・中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480317502

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャンパスノート 方眼罫 ツインリング A4 40枚 ス-T223S5-Dの型番ス-T223S5-Dのページです。 型番ス-T223S5-Dに関する仕様情報を記載しております。
キャンパスノート 方眼罫 ツインリング A4 40枚 ス-T223S5-Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャンパスノート 方眼罫 ツインリング A4 40枚 ス-T223S5-D
キャンパスノート 方眼罫 ツインリング B5 50枚 ス-T113S5-D
キャンパスノート 方眼罫 ツインリング A5 50枚 5mm方眼罫 ス-T133S5-D
キャンパス ツインリングノート 無地 40枚 A4 ス-T223W-M
キャンパスノート A4 5mm 方眼 40枚 ノ-201S5
キャンパスノート ツインリング A4 A罫 ス-TE220A
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格925円813円731円925円803円803円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました