ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ノート ソフトリング 80枚 A5 方眼罫 ス-SV338S5-C

ノート ソフトリング 80枚 A5 方眼罫 ス-SV338S5-C ス-SV338S5-C
通常単価(税別)
956円
税込単価
1,052円
通常出荷日:6日目

【特長】・コクヨ独自開発の“新感覚やわらかリング"を採用したリングノートです。・平らに開くので書き込み...

詳細を確認

型番:

ス-SV338S5-C
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ス-SV338S5-Cの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ス-SV338S5-C
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
956円
( 1,052円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コクヨ独自開発の“新感覚やわらかリング"を採用したリングノートです。
・平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。
・リング形状が“Dの字型"になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
・ノートの枚数はたっぷり書ける80枚です。
・必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。
・図や表が書きやすい5mm方眼罫を採用しました。
【商品仕様】
・JANコード:4901480326368

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノート ソフトリング 80枚 A5 方眼罫 ス-SV338S5-Cの型番ス-SV338S5-Cのページです。 型番ス-SV338S5-Cに関する仕様情報を記載しております。
ノート ソフトリング 80枚 A5 方眼罫 ス-SV338S5-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノート ソフトリング 80枚 A5 方眼罫 ス-SV338S5-C
ノート ソフトリング 80枚 セミB5 方眼罫 ス-SV308S5-C
ノート ソフトリング 80枚 セミB5 無地 ス-SV308W-W
キャンパスノート 方眼罫 ツインリング A5 50枚 5mm方眼罫 ス-T133S5-D
キャンパスノート 方眼罫 ツインリング B5 50枚 ス-T113S5-D
キャンパスノート 方眼罫 ツインリング A4 40枚 ス-T223S5-D
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格956円1,017円1,017円731円813円925円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました