ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

フィラーノート A4 中横罫2穴マージン罫入 ス-15BN

フィラーノート A4 中横罫2穴マージン罫入 ス-15BN ス-15BN
通常単価(税別)
762円
税込単価
838円
通常出荷日:6日目

【特長】・1号A4サイズ。B罫・中横罫幅6mm。・製本/スパイラルとじ。【商品仕様】・JANコード:4...

詳細を確認

型番:

ス-15BN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ス-15BNの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ス-15BN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762円
( 838円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1号A4サイズ。B罫・中横罫幅6mm。
・製本/スパイラルとじ。
【商品仕様】
・JANコード:4901480249766

商品担当おすすめ

  • キャンパスノート ドット入り罫線 5冊パック B5 A罫 30枚 ノ-3CATX5 画像

    コクヨ

    キャンパスノート ドット入り罫線 5冊パック B5 A罫 30枚 ノ-3CATX5

    【特長】「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。教科や用途ごとに色分けしやすい5色パックです。

  • 日記帳 キャンパスダイアリー 日付フリー B5 ニ-CF3N 画像

    コクヨ

    日記帳 キャンパスダイアリー 日付フリー B5 ニ-CF3N

    【特長】日付けが自由に書き込める/日付けを自分で書き込むフリータイプ。時期を選ばずいつからでも使用できます。ノート罫のページ付き/ノート罫のページが付いているので、スケジュール以外のメモも書き込めます。カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えばさらに便利/カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えば、スケジュール管理と仕事の記録が一括で行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィラーノート A4 中横罫2穴マージン罫入 ス-15BNの型番ス-15BNのページです。 型番ス-15BNに関する仕様情報を記載しております。
フィラーノート A4 中横罫2穴マージン罫入 ス-15BNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィラーノート A4 中横罫2穴マージン罫入 ス-15BN
フィラーノート A4 普通横罫2穴マージン罫入 ス-15A
フィラーノート 再生紙 A4 5mm方眼罫 ス-15SN
キャンパスノート A4 B罫 40枚 ノ-201BN
A4 レポートパッド メモリ入6mm罫
A4 レポートパッド メモリ入7mm罫
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨマルマンマルマン
通常価格762円762円762円803円605円605円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました