ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

インデックス ファイル 仕切カード 5山 10組 A4 シキ-60N【10個入り】

インデックス ファイル 仕切カード 5山 10組 A4 シキ-60N シキ-60N
通常単価(税別)
2,034円
税込単価
2,237円
通常出荷日:2日目

【特長】・書類検索の効率アップ ・分類しやすい5分割、しかも5色で色分けができます。 ・とじ穴間隔/8...

詳細を確認

型番:

シキ-60N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

シキ-60Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
シキ-60N
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,034円
( 2,237円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類検索の効率アップ
・分類しやすい5分割、しかも5色で色分けができます。
・とじ穴間隔/80mmピッチ
・コクヨチューブファイル・Kファイル・Tファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。
・5山見出し・インデックスに再生紙を使用しています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480040387

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インデックス ファイル 仕切カード 5山 10組 A4 シキ-60Nの型番シキ-60Nのページです。 型番シキ-60Nに関する仕様情報を記載しております。
インデックス ファイル 仕切カード 5山 10組 A4 シキ-60Nのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
バインダーの見出し
4
満足度:4.0
薄めの厚紙なので耐久性はまあまあです。大事に使うと繰り返し使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックス ファイル 仕切カード 5山 10組 A4 シキ-60N
インデックス ファイル 仕切カード 5山 10組 A3 シキ-95N
インデックス ファイル 仕切カード 5山 10組 B4 シキ-62N
インデックス ファイル 仕切カード 5山 10組 B4 シキ-69N
ファイル 仕切カード A4 5山 10組 シキ-65N
ファイル 仕切カード A5 5山 10組 シキ-67N
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,034円3,750円3,750円3,566円2,524円1,425円
通常出荷日2日目6日目6日目6日目2日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました