ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ファイル 仕切カード A4 10山 5組 シキ-130【5個入り】

ファイル 仕切カード A4 10山 5組 シキ-130 シキ-130
通常単価(税別)
2,830円
税込単価
3,113円
通常出荷日:2日目

【特長】・10進分類に便利な10山タイプがです。・カラー仕切りカードに再生紙を使用しています。【商品仕...

詳細を確認

型番:

シキ-130
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

シキ-130の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
シキ-130
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,830円
( 3,113円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10進分類に便利な10山タイプがです。
・カラー仕切りカードに再生紙を使用しています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480202952

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファイル 仕切カード A4 10山 5組 シキ-130の型番シキ-130のページです。 型番シキ-130に関する仕様情報を記載しております。
ファイル 仕切カード A4 10山 5組 シキ-130のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイル 仕切カード A4 10山 5組 シキ-130
ファイル 仕切カード B5 5山 10組 シキ-66
ファイル 仕切カード PP A4 5山 5組 シキ-P30
ファイル 仕切カード A4 5山 10組 シキ-65N
インデックス ファイル 仕切カード 5山 10組 A4 シキ-60N
ファイル 仕切カード A4 12山 5組 シキ-100
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,830円2,116円2,055円2,524円2,034円3,065円
通常出荷日2日目6日目2日目2日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました