ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ファイル 仕切カード A4 6山 10組 シキ-110【10個入り】

ファイル 仕切カード A4 6山 10組 シキ-110 シキ-110
通常単価(税別)
2,289
税込単価
2,518
通常出荷日:2日目

【特長】・書類検索の効率アップ・半期ごとの管理に最適です・とじ穴間隔/80mmピッチ・コクヨチューブフ...

詳細を確認

型番:

シキ-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

シキ-110の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
シキ-110
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,289
( 2,518 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類検索の効率アップ
・半期ごとの管理に最適です
・とじ穴間隔/80mmピッチ
・コクヨチューブファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。
・6山見出しに再生紙を使用しています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480531311

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファイル 仕切カード A4 6山 10組 シキ-110の型番シキ-110のページです。 型番シキ-110に関する仕様情報を記載しております。
ファイル 仕切カード A4 6山 10組 シキ-110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイル 仕切カード A4 6山 10組 シキ-110
ファイル 仕切カード B6 5山 10組 シキ-68N
ファイル 仕切カード A4 5山 10組 シキ-65N
インデックス ファイル 仕切カード 5山 10組 A4 シキ-60N
ファイル 仕切カード A4 10山 5組 シキ-130
ファイル 仕切カード A4 12山 5組 シキ-100
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,2891,3332,5242,0342,8303,065
通常出荷日2日目6日目2日目2日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました