ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・業務用パックは、A4ファイルボックスと同じ奥行きで、保管庫にぴったりと収まるパッケージ中身を取り出しやすい引き出し式です。
・重ねたときに端をそろえられるツメ付きで、他のボックスと連結できます。
・取り出しやすく小分けに便利な白い紙製個箱入り簡易小物ケースとしても使えます。
【商品仕様】
・種類:極豆
・口幅寸法:13
・とじ枚数:20
・色/柄:黒
・材質:スチール
・JANコード:4901480238708

東和コーポレーション(トワロン)
使い捨てニトリル極うす手袋 529 パウダーフリー(100枚入)

サカエ
ステンレス天板(R付)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラウン
ダブルクリップ 大 10個入
5通常価格(税別):544円

オート
マグネットクリップ 強力マグネ君
4.5通常価格(税別):748円

プラス
ダブルクリップ 大 CP-103 ブラック 100個
4.3通常価格(税別):2,830円

ベロス
ステンレス目玉クリップ 中 1個入
0通常価格(税別):607円

クツワ
ダブルクリップ(10個入×10) 規格:小 クリップ幅:19mm 綴じ枚数:約60枚
0通常価格(税別):796円

クラウン
山型クリップ 小 20個入
0通常価格(税別):2,986円

クラウン
目玉クリップ 大 40個入
0通常価格(税別):2,932円

ベロス
ステンレス目玉クリップ 大 10個入
0通常価格(税別):3,321円

オート化学
スーパークリップ クリア 38個入
0通常価格(税別):657円