ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・業務用パックは、A4ファイルボックスと同じ奥行きで、保管庫にぴったりと収まるパッケージ中身を取り出しやすい引き出し式です。
・重ねたときに端をそろえられるツメ付きで、他のボックスと連結できます。
・取り出しやすく小分けに便利な白い紙製個箱入り簡易小物ケースとしても使えます。
【商品仕様】
・種類:小
・口幅寸法:19
・とじ枚数:40
・色/柄:黒
・材質:スチール
・JANコード:4901480238685
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

オート
マグネットクリップ 強力マグネ君
4.5通常価格(税別):748円

マグエックス
マグネット式クリップ
4.3通常価格(税別):614円~

オート
オート メモホルダー メモクリップ掲示番 マグネットタイプ 白
4通常価格(税別):555円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,411円