ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
32/67mm 小物ケース【1~12個入り】
通常価格(税別):120円~
通常出荷日:1日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目

【特長】
・業務用パックは、A4ファイルボックスと同じ奥行きで、保管庫にぴったりと収まるパッケージ中身を取り出しやすい引き出し式です。
・重ねたときに端をそろえられるツメ付きで、他のボックスと連結できます。
・取り出しやすく小分けに便利な白い紙製個箱入り簡易小物ケースとしても使えます。
【商品仕様】
・種類:中
・口幅寸法:25
・とじ枚数:60
・色/柄:黒
・材質:スチール
・JANコード:4901480238678
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オート
マグネットクリップ 強力マグネ君
4.5通常価格(税別):748円

マグエックス
マグネット式クリップ
4.3通常価格(税別):614円~

クラウン
目玉クリップ ジャイアント
4通常価格(税別):563円

オート
オート メモホルダー メモクリップ掲示番 マグネットタイプ 白
4通常価格(税別):555円

クラウン
ダブルクリップ 小小 10個入
0通常価格(税別):435円

プラス
マグネットクリップホールド サイズM
0通常価格(税別):746円

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円