ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

マグネットクリップ 特大 黒 クリ-62D

マグネットクリップ 特大 黒 クリ-62D クリ-62D
通常単価(税別)
1,333
税込単価
1,466
通常出荷日:6日目

【特長】・デスク・キャビネットなどのスチール面での掲示、整理に便利なマグネット付きクリップです【商品仕...

詳細を確認

型番:

クリ-62D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

クリ-62Dの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
クリ-62D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,333
( 1,466 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスク・キャビネットなどのスチール面での掲示、整理に便利なマグネット付きクリップです
【商品仕様】
・JANコード:4901480416847

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットクリップ 特大 黒 クリ-62Dの型番クリ-62Dのページです。 型番クリ-62Dに関する仕様情報を記載しております。
マグネットクリップ 特大 黒 クリ-62Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットクリップ 特大 黒 クリ-62D
マグネットクリップ 超特大 黒 クリ-61D
マグネットクリップ 特大 赤 クリ-62R
マグネットクリップ 特大 青 クリ-62B
マグネットクリップ 大 黒 クリ-63D
ダブルクリップ シェルボ 特大 黒 個箱タイプ クリ-J32D
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,3331,5071,3331,3331,0681,912
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました