ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
日本緑十字社
マグタックテープ(強力タイプ)長さ1m
日本緑十字社
通常価格(税別):965円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
レイメイ藤井
通常価格(税別):1,040円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグエックス
マグネット式クリップ
4.3通常価格(税別):614円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

トラスコ中山
目玉クリップ
5通常価格(税別):1,234円~

ベロス
ステンレス目玉クリップ 小 20個入
4.8通常価格(税別):3,014円

オート
マグネットクリップ 強力マグネ君
4.5通常価格(税別):748円

クラウン
ダブルクリップ 中 10個入
0通常価格(税別):525円

クラウン
目玉クリップ パック入 大 3個
0通常価格(税別):537円

クラウン
目玉クリップ 小 100個入
0通常価格(税別):3,439円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~