ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
水本機械製作所
ステンレス オープンフックN型(使用荷重0.69~1.96t)
水本機械製作所
通常価格(税別):1,018円~
通常出荷日:1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目

【特長】
・キスロック付きのスライダーファスナーを採用。署名プレートがついた付属のマーカータイで施錠できます。不正開封のリスクを軽減し社内便の安全性を高めます。
・事務所・工場間での書類などの連絡に繰り返し使用でき経済的です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480308500
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

クラウン
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A7
5通常価格(税別):403円

クラウン
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 B8
5通常価格(税別):397円

クラウン
マグネットソフトケース A5
0通常価格(税別):885円

オープン工業
OP ブックエンド ワイドタイプ 2枚1組
0通常価格(税別):2,130円

セキセイ
sedia ドキュメントファイル
0通常価格(税別):945円

LIFE NAVI
ユースフルB4バスケット
0通常価格(税別):2,453円

キングジム
クリア-ファイル パタント 40ポケット 透明 青
0通常価格(税別):1,076円

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):611円