ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ソフトクリヤーケース チャック付き マチ付き 軟質 A4 黄 クケ-334Y

ソフトクリヤーケース チャック付き マチ付き 軟質 A4 黄 クケ-334Y クケ-334Y
通常単価(税別)
1,007
税込単価
1,108
通常出荷日:6日目

【特長】・収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付きです。・チャックは5色あり、色分類に便利です。・厚...

詳細を確認

型番:

クケ-334Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

クケ-334Yの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
クケ-334Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,007
( 1,108 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付きです。
・チャックは5色あり、色分類に便利です。
・厚い書類や小物も入るマチ付き。
・吊り下げ穴付きです。
・中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。
・高温になる場所や長期間にわたってご使用になる場合、コピーや印刷物のインキの付着や感熱紙の文字消えが起きることがありますので、ご注意願います。
・軟質タイプ。
・材質/軟質塩ビ。
【商品仕様】
・JANコード:4901480420288

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトクリヤーケース チャック付き マチ付き 軟質 A4 黄 クケ-334Yの型番クケ-334Yのページです。 型番クケ-334Yに関する仕様情報を記載しております。
ソフトクリヤーケース チャック付き マチ付き 軟質 A4 黄 クケ-334Yのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトクリヤーケース チャック付き マチ付き 軟質 A4 黄 クケ-334Y
ソフトクリヤーケース チャック付き マチ付き 軟質 A4 青 クケ-334B
ソフトクリヤーケース チャック付き マチ付き 軟質 B4 黄 クケ-324Y
ソフトクリヤーケース チャック付き マチ付き 軟質 A4 白 クケ-334W
ソフトクリヤーケース チャック付き マチ付き 軟質 A4 緑 クケ-334G
ソフトクリヤーケース チャック付き マチ付き 軟質 A4 赤 クケ-334R
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,0071,0071,1291,0071,0071,007
通常出荷日6日目2日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました