ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付きです。
・厚い書類や小物も入るマチ付き。
・吊り下げ穴付きです。
・中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。
【商品仕様】
・JANコード:4901480420202
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

クラウン
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A7
5通常価格(税別):403円

クラウン
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 B8
5通常価格(税別):397円

クラウン
マグネットソフトケース A5
0通常価格(税別):885円

オープン工業
OP ブックエンド ワイドタイプ 2枚1組
0通常価格(税別):2,130円

セキセイ
sedia ドキュメントファイル
0通常価格(税別):945円

LIFE NAVI
ユースフルB4バスケット
0通常価格(税別):2,453円

キングジム
クリア-ファイル パタント 40ポケット 透明 青
0通常価格(税別):1,076円

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):611円