ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

BC複写伝票 領収書 バックカーボン セミ手形判 ウケ-85N【5個入り】

通常単価(税別)
3,627円
税込単価
3,990円
通常出荷日:6日目

【特長】・三色刷り。50組入り【商品仕様】・JANコード:4901480002255

型番:

ウケ-85N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

ウケ-85Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ウケ-85N
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,627円
( 3,990円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三色刷り。50組入り
【商品仕様】
・JANコード:4901480002255

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BC複写伝票 領収書 バックカーボン セミ手形判 ウケ-85Nの型番ウケ-85Nのページです。 型番ウケ-85Nに関する仕様情報を記載しております。
BC複写伝票 領収書 バックカーボン セミ手形判 ウケ-85Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BC複写伝票 領収書 バックカーボン セミ手形判 ウケ-85N
BC複写伝票 領収書 バックカーボン A6 ウケ-72N
領収書 複写伝票 小切手判 横型 50組 ウケ-92N
高級領収証 横型横書き セミ手形判 多色刷り 50枚 ウケ-3N
領収書 複写伝票 B6 横型 50組 二色刷 ウケ-67N
領収書 高級 小切手 横 ウケ-53N
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格3,627円905円905円915円905円915円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました