ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目

【特長】
・小口が発色していないノーカーボン複写です。保管・保存に優れています。
・書くとすぐに、圧力で発色するノーカーボン紙タイプ。中紙(上用紙)にはオリジナルのマイクロカプセルを使用しておりますので、2枚目以降は従来のノーカーボン紙より発色性が優れています。
・全面どこに記入しても複写可能です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480021607
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゼネラル
筆記用・ゾルカーボン紙 黒 縦297横210mm(片面・A4判)
0通常価格(税別):3,912円

ヒサゴ
マルチプリンタ帳票 FSC2106Z
0通常価格(税別):10,990円

ヒサゴ
ヒサゴ 納品書 2面
0通常価格(税別):10,512円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

パイロットコーポレーション
フリクションボール替芯
5通常価格(税別):476円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円