ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

複写簿 ノーカーボン 4枚 納品書 請求・受領付 B6ヨコ 50組

複写簿 ノーカーボン 4枚 納品書 請求・受領付 B6ヨコ 50組 ウ-334
通常単価(税別)
1,139円
税込単価
1,253円
通常出荷日:6日目

【特長】・圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現しま...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。

型番:

ウ-334
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ウ-334の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ウ-334
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,139円
( 1,253円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。
・中紙にはオリジナルのマイクロカプセルを使用し、2枚目以降もきれいに発色。従来のノーカーボン紙よりも優れた発色性です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480021560

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

複写簿 ノーカーボン 4枚 納品書 請求・受領付 B6ヨコ 50組の型番ウ-334のページです。 型番ウ-334に関する仕様情報を記載しております。
複写簿 ノーカーボン 4枚 納品書 請求・受領付 B6ヨコ 50組のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
日常業務の売上管理
5
満足度:5.0
もうずっと弊社ではこの4枚綴りで事務処理しております。今回、軽減税率対応で一部仕様変更になりましたが、使い勝手は変わらす...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
複写簿 ノーカーボン 4枚 納品書 請求・受領付 B6ヨコ 50組
複写簿 ノーカーボン 4枚 納品書 請求・受領付 A6ヨコ 50組
複写簿 ノーカーボン 3枚 納品書 受領付 B6ヨコ 50組
複写簿 ノーカーボン 4枚 納品書 請求・受領付 B6タテ 50組
複写簿 ノーカーボン 3枚 納品書 請求付 B6タテ 50組
複写簿 ノーカーボン 3枚 納品書 請求付 B6ヨコ 50組 ウ-333X3
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,139円986円986円1,139円986円2,596円
通常出荷日6日目6日目2日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました