ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

合計請求書 複写伝票 B6 横型 50組 ウ-329

通常単価(税別)
915円
税込単価
1,007円
通常出荷日:6日目

【特長】・小口が発色していないノーカーボン複写です。保管・保存に優れています。・書くとすぐに、圧力で発...

詳細を確認

型番:

ウ-329
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ウ-329の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ウ-329
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
915円
( 1,007円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小口が発色していないノーカーボン複写です。保管・保存に優れています。
・書くとすぐに、圧力で発色するノーカーボン紙タイプ。中紙(上用紙)にはオリジナルのマイクロカプセルを使用しておりますので、2枚目以降は従来のノーカーボン紙より発色性が優れています。
・全面どこに記入しても複写可能です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480021515

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合計請求書 複写伝票 B6 横型 50組 ウ-329の型番ウ-329のページです。 型番ウ-329に関する仕様情報を記載しております。
合計請求書 複写伝票 B6 横型 50組 ウ-329のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
請求書として
4
満足度:4.0
いつもは100均に買いに行くのですが、なぜか売り切れで買えず、困っていました。こちらで購入しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合計請求書 複写伝票 B6 横型 50組 ウ-329
領収書 複写伝票 B6 横型 50組 二色刷 ウケ-67N
NC複写簿 ノーカーボン 合計請求書 B6 ウ-339
合計請求書 規格:2枚複写
領収書 複写伝票 小切手判 横型 50組 ウケ-92N
複写簿 ノーカーボン 請求書 B6タテ 50組 3冊パック ウ-322X3
メーカーコクヨコクヨコクヨヒサゴコクヨコクヨ
通常価格915円905円915円10,985円905円1,922円
通常出荷日6日目6日目6日目4日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました