ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

複写簿 バックカーボン 3枚 訂正返品伝票 B6ヨコ 50組 ウ-191N

複写簿 バックカーボン 3枚 訂正返品伝票 B6ヨコ 50組 ウ-191N ウ-191N
通常単価(税別)
1,139円
税込単価
1,253円
通常出荷日:6日目

【特長】・80mmピッチ穴付きです【商品仕様】・JANコード:4901480001661

型番:

ウ-191N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ウ-191Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ウ-191N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,139円
( 1,253円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・80mmピッチ穴付きです
【商品仕様】
・JANコード:4901480001661

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

複写簿 バックカーボン 3枚 訂正返品伝票 B6ヨコ 50組 ウ-191Nの型番ウ-191Nのページです。 型番ウ-191Nに関する仕様情報を記載しております。
複写簿 バックカーボン 3枚 訂正返品伝票 B6ヨコ 50組 ウ-191Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
複写簿 バックカーボン 3枚 訂正返品伝票 B6ヨコ 50組 ウ-191N
複写簿 バックカーボン 3枚 訂正返品伝票 B6タテ 50組 ウ-190N
複写簿 ノーカーボン 3枚 仕切書 B6ヨコ 50組 ウ-336
複写簿 ノーカーボン 3枚 納品書 受領付 B6ヨコ 50組
複写簿 ノーカーボン 3枚 納品書 請求付 B6ヨコ 50組 ウ-333X3
複写簿 ノーカーボン 4枚 納品書 請求・受領付 B6ヨコ 50組
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,139円1,139円986円986円2,596円1,139円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました