ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

三角スケール プラスチック芯 15cm TZ-1562

三角スケール プラスチック芯 15cm TZ-1562 TZ-1562
通常単価(税別)
2,320円
税込単価
2,552円
通常出荷日:2日目

【特長】・伸縮の少ないABS樹脂を使ったコンケーブ型の定規です。・目盛り線の太さは、0.08mmと細く...

詳細を確認

型番:

TZ-1562
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TZ-1562の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TZ-1562
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320円
( 2,552円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮の少ないABS樹脂を使ったコンケーブ型の定規です。
・目盛り線の太さは、0.08mmと細く精度を上げています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480778662

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三角スケール プラスチック芯 15cm TZ-1562の型番TZ-1562のページです。 型番TZ-1562に関する仕様情報を記載しております。
三角スケール プラスチック芯 15cm TZ-1562のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三角スケール プラスチック芯 15cm TZ-1562
三角スケール 30cm TZ-1505
三角スケール ポケット用15cm
三角スケール アルミ ポケット用 15cm TZ-1565
直定規 15cm
三角スケール[建築土用]
メーカーコクヨコクヨマービーコクヨクラウンエスコ
通常価格2,320円5,668円1,243円2,473円445円1,271円 -
通常出荷日2日目6日目4日目6日目4日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました