ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

針なしステープラー ハリナックス コンパクトアルファ ピンク SLN-MSH305P

針なしステープラー ハリナックス コンパクトアルファ ピンク SLN-MSH305P SLN-MSH305P
通常単価(税別)
1,272円
税込単価
1,399円
通常出荷日:6日目

【特長】・手のひらサイズのコンパクトタイプ/使いやすさにこだわったコンパクトボディで、5枚とじを可能に...

詳細を確認

型番:

SLN-MSH305P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SLN-MSH305Pの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SLN-MSH305P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,272円
( 1,399円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらサイズのコンパクトタイプ/使いやすさにこだわったコンパクトボディで、5枚とじを可能にしました。
・軽くスムーズな操作感/新設計刃により紙をとじる時の負担を約20%軽減しました。(5枚とじる時、当社比)
・とじ方2Way/自然にラクな持ち方ができる握りやすいレバー形状で「握りとじ」「親指押しとじ」どちらでもとじられます。
・はずれにくいとじ穴/とじた際にはずれにくい矢印刃を採用しました。
・針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。
・とじ穴の位置がわかる/確認窓が付いているため、とじ穴の位置を確認しながら用紙をとじることができます。
・角でも横でもとじられる/1カ所とじタイプなので、角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
・紙くずを簡単除去/とじ穴位置確認窓が開閉式なので、とじミス時などの紙くずや紙粉を簡単に取り出せます。
・ストラップ穴つき。
【商品仕様】
・JANコード:4901480315522

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

針なしステープラー ハリナックス コンパクトアルファ ピンク SLN-MSH305Pの型番SLN-MSH305Pのページです。 型番SLN-MSH305Pに関する仕様情報を記載しております。
針なしステープラー ハリナックス コンパクトアルファ ピンク SLN-MSH305Pのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ちょっとしたものをとじるのに
4
満足度:4.0
慣れるまで、少し時間が掛かりました。 でも慣れてしまえば、危なくないし、使い勝手はいいです。 ただ、結構な穴が開きます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
針なしステープラー ハリナックス コンパクトアルファ ピンク SLN-MSH305P
針なしステープラー ハリナックス コンパクトアルファ 青 SLN-MSH305B
針なしステープラー ハリナックス コンパクトアルファ 白 SLN-MSH305W
ホチキス 針なしステープラー ハリナックス 卓上タイプ 12枚とじ 黒 SLN-MS112D
カラーギミック ピンク HD-10XS/P
ホチキス ステープラー パワーラッチキス 32枚 ピンク SL-MF55-02P
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨマックス(文具)コクヨ
通常価格1,272円1,272円1,272円6,076円985円1,323円
通常出荷日6日目2日目6日目6日目4日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました