ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ホチキス ステープラー 3号針対応 卓上大型 SL-M135

ホチキス ステープラー 3号針対応 卓上大型 SL-M135 SL-M135
通常単価(税別)
2,983
税込単価
3,281
通常出荷日:6日目

【特長】・従来より軽い力でとじることができます。(当社比約40%低減)・再生樹脂を使用したグリーン購入...

詳細を確認

型番:

SL-M135
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-M135の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SL-M135
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,983
( 3,281 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来より軽い力でとじることができます。(当社比約40%低減)
・再生樹脂を使用したグリーン購入法適合商品です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480161624

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホチキス ステープラー 3号針対応 卓上大型 SL-M135の型番SL-M135のページです。 型番SL-M135に関する仕様情報を記載しております。
ホチキス ステープラー 3号針対応 卓上大型 SL-M135のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホチキス ステープラー 3号針対応 卓上大型 SL-M135
ホッチキス針 3-3M
ホチキス ステープラー ラッチキス SL-M72B
ホチキス ステープラー ラッチキス SL-M72YG
ホッチキス針 No.3-1M
ステープラー ラッチキス SL-M72P
メーカーコクヨマックス(文具)コクヨコクヨマックス(文具)コクヨ
通常価格2,983652966966449966
通常出荷日6日目4日目6日目6日目4日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました