ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
通常価格(税別):710円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグタックテープ(強力タイプ)長さ1m
日本緑十字社
通常価格(税別):965円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18,955円~
通常出荷日:3日目
共栄プラスチック
ミドルクリックスショートタイプ
共栄プラスチック
通常価格(税別):902円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
バックル式クリアボックス【1~60個入り】
通常価格(税別):284円~
通常出荷日:3日目 ~

【特長】
・「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。
・「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません。)
・用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。
・ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。
・ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。
・ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480294070
・外寸法(W・D・H):130・120・126(ロック時60)
・材質/ダスターカバー・ガイド:R-PP、用紙当て:POM、ハンドル・本体:鋼板
・穴径/6mm
・最大穿孔能力/PPC用紙約25枚
・ピッチ寸法/80mm
・穿孔奥行き/13mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

杉田エース
フラットフック
0通常価格(税別):931円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
5通常価格(税別):654円~

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~