ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】
通常価格(税別):26,193円~
通常出荷日:14日目 ~
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・新設計によりテコ比がアップし、従来よりも軽い力で穴あけができます。
・引き出すだけで使える新設計の「用紙サイズガイド」(特許申請中)を採用、素早くセンター合わせができます。また、収納時は本体に格納できますのでじゃまになりません。
・大きく見やすい「センターガイド」で、用紙の位置合わせがしやすくなっています。
・横から見やすい「つき当てガイド」で、用紙が奥まで入ったことが確認しやすくなっています。
・ハンドル形状は、机に置いても握っても手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。
・ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
・ダスターカバーは、キャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。
・ハンドルを下げた状態で収納できるハンドルロック付きです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480319964
・外寸法(W・D・H):118・74・69(ロック時40)
・材質/ダスターカバー:R-PP、用紙ガイド:ABS、ハンドル・本体:鋼板
・穴径/6mm
・最大穿孔能力/PPC用紙約17枚
・ピッチ寸法/80mm
・穿孔奥行き/13mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカバヤシ
2穴パンチ
4.3通常価格(税別):792円~

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

パイロットコーポレーション
フリクションボール3 05 ウッド
5通常価格(税別):2,677円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

トンボ鉛筆
スティックのり シワなしピットG
0通常価格(税別):591円

マックス(文具)
ホッチキス針 2115 1/4L
0通常価格(税別):826円

ソニック
ネームマグフック 1kg
0通常価格(税別):496円