ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):725円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
強力マグネットシート EA781BYシリーズ
通常価格(税別):3,360円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):663円~
通常出荷日:1日目
【特長】
・上下持ち替え不要!3way marker/従来のツインマーカーと違い、カブトムシの角のようなペン先1つで、太線・細線・二重線(囲み線)と3種類の線が引けます。ペン先を使い分けるためにペンの上下を持ち替える必要がありません。
・文字囲みには二重線/文字を囲むようにマークできる二重線は、コピー時におすすめ。マーカーの色が文字にかぶらないため、見やすさを保てます。
・コクヨデザインアワード受賞作品(2007年優秀賞)を元に、日常使いやすい規格にアレンジし生まれた製品です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480233314
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,070円~

アイリスオーヤマ
デスクマット
0通常価格(税別):1,940円~

エスコ
12桁 計算機(EA761GA-101)
0通常価格(税別):2,000円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):2,946円

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

プラス
フィットカットカーブフッ素コート
4.8通常価格(税別):976円